Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Carina - Soap Dish & Holder

Ref. unike: QM581941MTL
Markë: Metlex
Familja e produktit: Carina
Grupi i produkteve: Soap Dish
Data e publikimit: 2018-10-12
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (6)

Clear glass soap dish.
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm: Stainless steel
Projektuar në: United Kingdom
Prodhuar në: United Kingdom

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Aksesorë
IFC klasifikim: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Përshkrimi: Soap dishes
NBS Reference Kod: 35-75-82
NBS Reference Përshkrimi: Soap Dishes
OmniClass Numër: 23-31 25 29 11
OmniClass Titull: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Emri Vlerë
Integral Finish Chrome
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Bar Code 5030692086773
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Name Soap Dish & Holder
Serial Number 5030692086773
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017
Colour Chrome
Constituents Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Year
Expected Life 12
Features Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Model Number QM581941MTL
Model Reference QM581941MTL
Name Soap Dish & Holder
Nominal Height 60 mm
Nominal Length 135 mm
Nominal Width 108 mm
Size 60mm x 108mm x 135mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar