Ref. unike: | achat-10_through-ventilation_7066161_nl |
---|---|
Markë: | BMI Monier Netherlands |
Familja e produktit: | Pitched Roof Tile System |
Grupi i produkteve: | Achat 10 |
Gjersia (mm): | 280 |
Lartësi (mm): | 450 |
Data e publikimit: | 2020-04-29 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Përshkrimi teknik: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/monier-nl/product/achat-10_through-ventilation_7066161_nl
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Kg): | 4.4 |
Kategoritë BIMobject: | Ndërtim - Çatitë |
---|---|
IFC klasifikim: | Roof |
Emri i UNSPSC: | Roofing materials |
Kodi i UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5211 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-82-18 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_90_93_14 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Clay tile roof slope ventilation fittings |
NBS Reference Kod: | 80-82-18 |
NBS Reference Përshkrimi: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Numër: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Titull: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®