Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Achat 10 verge lh

Ref. unike: achat-10_verge-lh_7062290_nl
Markë: BMI Monier Netherlands
Familja e produktit: Pitched Roof Tile System
Grupi i produkteve: Achat 10
Gjersia (mm): 318
Lartësi (mm): 450
Data e publikimit: 2020-04-29
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 4.7

Kategoritë BIMobject: Ndërtim - Çatitë
IFC klasifikim: Roof
Emri i UNSPSC: Roofing materials
Kodi i UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L5211
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Përshkrimi: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kod: 80-82-20
NBS Reference Përshkrimi: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Numër: 23-13 39 17 11
OmniClass Titull: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Emri Vlerë
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type verge lh ; dubbelewelpan

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®