Ref. unike: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Markë: | BMI Monier Netherlands |
Familja e produktit: | Pitched Roof Tile System |
Grupi i produkteve: | Belmont |
Gjersia (mm): | 326 |
Lartësi (mm): | 465 |
Thellsia (mm): | 58 |
Data e publikimit: | 2019-01-01 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Showcase (model) |
Url produkti: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Përshkrimi teknik: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | |
Prodhuar në: | France |
Pesha Neto (Kg): | 4.1 |
Kategoritë BIMobject: | Ndërtim - Çatitë |
---|---|
IFC klasifikim: | Roof |
Emri i UNSPSC: | Roofing materials |
Kodi i UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L521 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Roofs |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Kod: | 80-72-13 |
NBS Reference Përshkrimi: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Numër: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Titull: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®