Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Ref. unike: NORDAN-TB
Markë: NorDan
Familja e produktit: NorDan
Grupi i produkteve: NTech Villa
Data e publikimit: 2016-09-15
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në: Norway
Prodhuar në: Poland

Kategoritë BIMobject: Dyert - Set dyersh
IFC klasifikim: Window
Emri i UNSPSC: Windows
Kodi i UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Përshkrimi: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Përshkrimi: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Numër: 23-17 13 00
OmniClass Titull: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows