Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 220

Ref. unike: DRS-BT_SC-220
Markë: Onduline
Familja e produktit: Onduline Bajo Teja DRS
Grupi i produkteve: Placas sueltas
Gjersia (mm): 970
Lartësi (mm): 2000
Thellsia (mm): 2.6
Data e publikimit: 2017-12-25
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Materiali kryesor: Cellulose
Materiali i mesëm: Asphalt
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain
Pesha Neto (Kg): 5.6

Kategoritë BIMobject: Ndërtim - Çatitë
IFC klasifikim: Roof
Emri i UNSPSC: Roofing materials
Kodi i UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Përshkrimi: Roofs
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Italy

BIMobject®