Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Atom Floor Lamp

Ref. unike: Atom-Floor-Lamp
Markë: Örsjö Belysning
Familja e produktit: Atom
Grupi i produkteve: Floor
Data e publikimit: 2018-12-17
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Atom is the latest in a number of launches by Jonas Bohlin for Örsjö Belysning. The use of raw brass and textured black lacquer emphasises the stunning contrasts in this floor lamp. Brass is an evolving material that alters over time, becoming darker, more varied and simply more beautiful every year. The curved, swivel arms house the light source at the outer ends, creating an attractive light play on the walls. 

Atom is a tall, elegant floor lamp and a clear incarnation of some of Jonas Bohlin’s core design principles of “function and personality”.

Design Jonas Bohlin
Electrical data Class II IP20 230V
Description Rough brass and black lampstand. Moveable upper part
Connection 2.4 m cord transformer dimmer and plug
Light source 2 x 2,5W LED GU4 MR11


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Sweden

Kategoritë BIMobject: Ndriçim - Kati i montuar
IFC klasifikim: Lamp
Emri i UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kodi i UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Përshkrimi: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Përshkrimi: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Numër: 23-35 45 15
OmniClass Titull: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Sweden

BIMobject®