Ref. unike: | Butler-Wall-Lamp |
---|---|
Markë: | Örsjö Belysning |
Familja e produktit: | Butler |
Grupi i produkteve: | wall |
Data e publikimit: | 2018-12-17 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)
Url produkti: | http://www.orsjo.com/product/butler-wall/?lang=en |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2012/09/butler_wall_en.pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/orsjo/product/butler-wall-lamp
Materiali kryesor: | Metal |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Sweden |
Prodhuar në: | Sweden |
Kategoritë BIMobject: | Ndriçim - Varse muri |
---|---|
IFC klasifikim: | Lamp |
Emri i UNSPSC: | Lamps and lightbulbs |
Kodi i UNSPSC: | 391016 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7474 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Lamps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Lamps |
NBS Reference Kod: | 49 |
NBS Reference Përshkrimi: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass Numër: | 23-35 45 15 |
OmniClass Titull: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®