Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

SafeGlide® Aluminum Macro-Box Frame Sliding Gate Systems (10' to 80')

Ref. unike: safeglide-macro-box-frame
Markë: Pro Access Systems
Familja e produktit: Gates
Grupi i produkteve: Sliding gate
Data e publikimit: 2019-02-21
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.

Fencing, Fence, Slide Gate


Materiali kryesor: Aluminium
Materiali i mesëm: Steel
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Peizazh - Portë
IFC klasifikim: Object
Emri i UNSPSC: Gate barrier systems
Kodi i UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Kod: L4412
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Gates
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Gate Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Përshkrimi: Gate systems
NBS Reference Kod: 25-32-35
NBS Reference Përshkrimi: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass Numër: 23-11 25 15 15
OmniClass Titull: Sliding Gates
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Emri Vlerë
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 80' 0"

BIMobject®