Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Active FIX A

Ref. unike: active_fix_a
Markë: Profin
Familja e produktit: Active
Grupi i produkteve: Fix windows
Gjersia (mm): 1570
Lartësi (mm): 2990
Thellsia (mm): 198
Data e publikimit: 2015-06-30
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Finland
Prodhuar në: Finland
Pesha Neto (Kg): 50

Kategoritë BIMobject: Dritare - Korniza fikse
IFC klasifikim: Window
Emri i UNSPSC: Windows
Kodi i UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Përshkrimi: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

BIMobject®