Ref. unike: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
Markë: | Roberts-Gordon LLC |
Familja e produktit: | Fuel-Fired Heaters |
Grupi i produkteve: | VANTAGE® Modulating |
Data e publikimit: | 2018-10-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
Url produkti: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
Materiali kryesor: | Steel |
---|---|
Materiali i mesëm: | Aluminium |
Projektuar në: | United States |
Prodhuar në: | United States |
Kategoritë BIMobject: | Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës |
---|---|
Uniclass 2.0 Kod: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Kod: | 60-36-72 |
NBS Reference Përshkrimi: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
OmniClass Numër: | 23-33 15 17 13 |
OmniClass Titull: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®