Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

ELEMENT 1800 x 800 One-piece bath w/ integrated panel and waste kit

Ref. unike: 248158xx1
Markë: Roca
Familja e produktit: Element
Grupi i produkteve: BATHS
Gjersia (mm): 800
Lartësi (mm): 580
Thellsia (mm): 1800
Data e publikimit: 2016-01-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
Rectangular acrylic one-piece bath with integrated panel and waste kit


Materiali kryesor: Acrylic
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dush & Spas
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Bathtubs
Kodi i UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Përshkrimi: Baths

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Emri Vlerë
Colour White
Height 580 mm
Length 1800 mm
Material Acrylic
Mounting Freestanding
Width 580 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Length 1800 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour White
Material Acrylic

BIMobject®