Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

ACCESS 600 STONEX® wall-hung basin

Ref. unike: 2WB001xx0
Markë: Roca
Familja e produktit: Basins
Grupi i produkteve: Access
Gjersia (mm): 600
Lartësi (mm): 140
Thellsia (mm): 550
Data e publikimit: 2019-04-18
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
ACCESS 600 STONEX® wall-hung basin with 1 taphole

Compatible with wall mount support for washbasin A816323000


Materiali kryesor: Stonex
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Portugal

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wash Basin Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Përshkrimi: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Përshkrimi: Wash Basin Systems
OmniClass Numër: 23-31 13 00
OmniClass Titull: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Basins

Emri Vlerë
Depth 550 mm
Height 140 mm
Material STONEX®
Mounting Wall-hung
Width 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material STONEX®

BIMobject®