Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Ref. unike: 3279AGxxR
Markë: Roca
Familja e produktit: Basins
Grupi i produkteve: Debba
Gjersia (mm): 500
Lartësi (mm): 130
Thellsia (mm): 410
Data e publikimit: 2020-12-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Materiali kryesor: Vitreous china
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Australia
Prodhuar në: Australia
Pesha Neto (Kg): 13

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Përshkrimi: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Përshkrimi: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Numër: 23-31 13 00
OmniClass Titull: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures