Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Ref. unike: 341990xx0
Markë: Roca
Familja e produktit: Debba
Grupi i produkteve: Cisterns
Gjersia (mm): 160
Lartësi (mm): 360
Thellsia (mm): 340
Data e publikimit: 2012-06-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Cisternat Tualeti
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L72164
Uniclass 1.4 Përshkrimi: WC cisterns
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wc Cisterns
NBS Reference Kod: 35-93-90
NBS Reference Përshkrimi: Wc Cisterns

BIMobject®