Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Ref. unike: 346577xx0
Markë: Roca
Familja e produktit: Element
Grupi i produkteve: TOILETS
Gjersia (mm): 550
Lartësi (mm): 410
Thellsia (mm): 370
Data e publikimit: 2016-01-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Materiali kryesor: Vitreous china
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Tualeti
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wc Systems
NBS Reference Kod: 35-65-90-97
NBS Reference Përshkrimi: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Emri Vlerë
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar