Ref. unike: | 5I03AW02 |
---|---|
Markë: | Roca |
Familja e produktit: | WALL TILE |
Grupi i produkteve: | ANTIQUE |
Gjersia (mm): | 300 |
Lartësi (mm): | 11 |
Thellsia (mm): | 902 |
Data e publikimit: | 2018-02-22 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Material për ndërtim |
Url produkti: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/antique/ins_antique_gris_30x90.2_r... |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Përshkrimi teknik: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/antique/ins_antique_gris_30x90.2_r... |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/roca/product/5i03aw02
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Brazil |
Prodhuar në: | Brazil |
Kategoritë BIMobject: | Materiale ndërtimi - Pllaka |
---|---|
IFC klasifikim: | Covering |
Emri i UNSPSC: | Tiles and flagstones |
Kodi i UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 Kod: | L533 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kod: | 80-96-19 |
NBS Reference Përshkrimi: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Numër: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titull: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | Dry Internal Areas |
Colour | Gray |
Linear Dimensions | 900 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Satin |
Tile Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | Gray |
Material | Wall Tile |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar