Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

DEBBA 1000 Pack: Base unit w/ 3 drawers, basin, mirror and spotlight

Ref. unike: 855994xxx
Markë: Roca
Familja e produktit: Debba
Grupi i produkteve: COMPOUNDS
Gjersia (mm): 460
Lartësi (mm): 720
Thellsia (mm): 1000
Data e publikimit: 2016-09-09
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
Pack (base unit with three drawers, basin, mirror and LED spotlight)


Materiali kryesor: Chipboard
Materiali i mesëm: Vitreous china
Projektuar në: Spain
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Njësitë e përziera
IFC klasifikim: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Përshkrimi: Bathroom Cabinets

BIMobject®