Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

(AUS) INSPIRA Over-countertop washbasin 370

Ref. unike: A3275L100C
Markë: Roca
Familja e produktit: Basins
Grupi i produkteve: Inspira
Gjersia (mm): 370
Lartësi (mm): 148
Thellsia (mm): 370
Data e publikimit: 2020-07-24
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
INSPIRA Over - countertop washbasin


Materiali kryesor: Vitreous china
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain
Pesha Neto (Kg): 10

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sinks
Kodi i UNSPSC: 30181504
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Përshkrimi: Counter top wash basins
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Numër: 23-31 13 00
OmniClass Titull: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ky produkt është në dispozicion në:
Asia
  • China
Oceania
  • Australia

BIMobject®