Ref. unike: | FL602E8011 |
---|---|
Markë: | Roca |
Familja e produktit: | WALL TILE |
Grupi i produkteve: | MARBLE LASSA |
Gjersia (mm): | 1200 |
Lartësi (mm): | 7 |
Thellsia (mm): | 1200 |
Data e publikimit: | 2019-06-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Material për ndërtim |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Url produkti: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Përshkrimi teknik: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/roca/product/fl602e8011
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Brazil |
Prodhuar në: | Brazil |
Kategoritë BIMobject: | Dysheme - Pllaka |
---|---|
IFC klasifikim: | Floor |
Emri i UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
Kodi i UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5331 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Përshkrimi: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass Numër: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titull: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®