Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Ref. unike: FMF019B991_w
Markë: Roca
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: LINO
Gjersia (mm): 900
Lartësi (mm): 11
Thellsia (mm): 900
Data e publikimit: 2019-06-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Walls - Cladding
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Wall finishing materials
Kodi i UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Përshkrimi: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kod: 25-45-45
NBS Reference Përshkrimi: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Numër: 23-15 15 13
OmniClass Titull: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ky produkt është në dispozicion në:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
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
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Emri Vlerë
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar