Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Ref. unike: FMN01AW041
Markë: Roca
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: RISQUÉ
Gjersia (mm): 300
Lartësi (mm): 11
Thellsia (mm): 902
Data e publikimit: 2019-06-18
Numri i botimeve: 1
Lloj: Material për ndërtim
Shkarko (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Dysheme - Pllaka
IFC klasifikim: Floor
Emri i UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kodi i UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Përshkrimi: Porcelain tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
OmniClass Numër: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titull: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®