Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

Ref. unike: FYJ013025
Markë: Roca
Familja e produktit: MOSAIC
Grupi i produkteve: CORTEN
Gjersia (mm): 303
Lartësi (mm): 8
Thellsia (mm): 303
Data e publikimit: 2018-03-02
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (6)
Wall mosaic with geometric texture.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Pllaka
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Tiles and flagstones
Kodi i UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Përshkrimi: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Përshkrimi: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numër: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titull: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Emri Vlerë
Application Internal Dry Areas
Colour Rusty
Linear Dimensions 303 mm
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour Rusty
Material Mettalic Mosaic

BIMobject®