Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Ref. unike: P2013E82BC01xx0
Markë: Roca
Familja e produktit: Helios
Grupi i produkteve: Shower trays
Gjersia (mm): 700
Lartësi (mm): 25
Thellsia (mm): 1000
Data e publikimit: 2018-06-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Materiali kryesor: Stonex
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L72143
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Shower trays
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Përshkrimi: Shower trays
NBS Reference Kod: 35-06-84
NBS Reference Përshkrimi: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Emri Vlerë
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material STONEX®

BIMobject®