Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO 33X60

Ref. unike: ZG095L01
Markë: Roca
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: ANTARTICA
Gjersia (mm): 330
Lartësi (mm): 9.8
Thellsia (mm): 600
Data e publikimit: 2018-02-22
Numri i botimeve: 1
Lloj: Material për ndërtim
Shkarko (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Pllaka
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Tiles and flagstones
Kodi i UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Përshkrimi: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Përshkrimi: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numër: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titull: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Emri Vlerë
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 600 mm
Material Wall Tile
Texture Bright
Tile Type Flat Edges

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour White
Material Wall Tile

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar