Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit here !

I agree
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Ref. unike: saris-bike-trac
Markë: Bike Fixation
Familja e produktit: Bicycle Racks
Grupi i produkteve: Indoor Bicycle Parking
Gjersia (inç): 4.9
Lartësi (inç): 53.3
Thellsia (inç): 18.6
Data e publikimit: 2017-10-26
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: Steel
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States
Pesha Neto (Lbs): 17

Kategoritë BIMobject: Mobilje - Të tjera
IFC klasifikim: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Përshkrimi: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Përshkrimi: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Numër: 23-11 29 11 11
OmniClass Titull: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Emri Vlerë
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®