Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Stack Rack, Custom Capacity

Ref. unike: saris-stack-rack
Markë: Bike Fixation
Familja e produktit: Bicycle Racks
Grupi i produkteve: Indoor Bicycle Parking
Thellsia (inç): 65
Data e publikimit: 2017-10-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: Steel
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Mobilje - Të tjera
IFC klasifikim: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Përshkrimi: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Përshkrimi: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Numër: 23-11 29 11 11
OmniClass Titull: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Emri Vlerë
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Steel

BIMobject®