Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Ref. unike: sauder-hale-3-seat-tandem
Markë: Wieland
Familja e produktit: Lounge
Grupi i produkteve: Hale
Data e publikimit: 2018-12-04
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm: Fabric
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Mobilje - Kolltuk
Uniclass 1.4 Kod: L8342
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Përshkrimi: Medical chairs and couches
NBS Reference Kod: 31-12
NBS Reference Përshkrimi: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass Numër: 23-25 00 00
OmniClass Titull: Medical and Laboratory Equipment
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • United States

BIMobject®