Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Ref. unike: C1380
Markë: SCG
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Toilet
Gjersia (mm): 385
Lartësi (mm): 715
Thellsia (mm): 815
Data e publikimit: 2018-09-06
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm: Ceramics
Projektuar në: Thailand
Prodhuar në: Thailand
Pesha Neto (Kg): 35.64

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Tualeti
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Toilets
Kodi i UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Përshkrimi: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Përshkrimi: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Numër: 23-31 19 00
OmniClass Titull: Toilets
Ky produkt është në dispozicion në:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Emri Vlerë
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour white
Material ceramic

BIMobject®