Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

W59 - Wiring devices

Ref. unike: SE_W59
Markë: Schneider Electric
Familja e produktit: BUILDING SYSTEMS
Grupi i produkteve: Wiring devices
Data e publikimit: 2018-12-13
Numri i botimeve: 1
Lloj: Showcase (model)
Shkarko (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Materiali kryesor: ABS
Materiali i mesëm: Metal
Projektuar në: Russia
Prodhuar në: Russia

Kategoritë BIMobject: Elektrike - Priza & Gropë
IFC klasifikim: Electrical Element
Emri i UNSPSC: Electrical fittings
Kodi i UNSPSC: 39121311
Uniclass 1.4 Kod: JV90
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70
Uniclass 2015 Përshkrimi: Electrical systems
NBS Reference Kod: 70-95-20
NBS Reference Përshkrimi: Domestic Electrical Systems
OmniClass Numër: 23-35 00 00
OmniClass Titull: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Ky produkt është në dispozicion në:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Emri Vlerë
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material ABS / metal

BIMobject®