Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AWS 60 BD

Ref. unike: schueco_aws_60_bd
Markë: Schüco
Familja e produktit: Fenêtres et Portes
Grupi i produkteve: Fenêtres ouvrant caché
Thellsia (mm): 60
Data e publikimit: 2015-10-30
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
This product is available in France only!
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • Modular central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Materiali kryesor: Aluminium
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: France
Prodhuar në: France

Kategoritë BIMobject: Dritare - Varse e hapjes
IFC klasifikim: Window
Emri i UNSPSC: Windows
Kodi i UNSPSC: 301716
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Window Systems
NBS Reference Kod: 25-30-95
NBS Reference Përshkrimi: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • France

BIMobject®