Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AWS 75 II

Ref. unike: schueco_aws_75_ll
Markë: Schüco
Familja e produktit: Fenêtres et Portes
Grupi i produkteve: Fenêtres
Thellsia (mm): 75
Data e publikimit: 2015-10-30
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/outward, side-hung, top-hung, turn-and-tilt, bottom-hung, vert/hor pivot, parallel sliding or fire-fighter access


Materiali kryesor: Aluminium
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: France
Prodhuar në: France

Kategoritë BIMobject: Dritare - Varse e hapjes
IFC klasifikim: Window
Emri i UNSPSC: Windows
Kodi i UNSPSC: 301716
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Window Systems
NBS Reference Kod: 25-30-95
NBS Reference Përshkrimi: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • France

BIMobject®