Ref. unike: | siemens_alpha_din_complete_set |
---|---|
Markë: | Siemens AG |
Familja e produktit: | LV distribution board |
Grupi i produkteve: | Electrical distribution boards |
Data e publikimit: | 2018-01-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Showcase (model) |
Url produkti: | https://www.siemens.com/alpha |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.siemens.com/alpha |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.siemens.com/alpha |
Përshkrimi teknik: | https://www.siemens.com/specifications |
Video udhëzuese: | https://www.siemens.com/alpha |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/siemens/product/siemens_alpha_din_complete_set
Materiali kryesor: | Steel |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Kategoritë BIMobject: | Elektrike - Shpërndarje |
---|---|
IFC klasifikim: | Distribution Element |
Emri i UNSPSC: | Distribution or control board fixtures |
Kodi i UNSPSC: | 39121108 |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-70-48-22 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Distribution Boards And Consumer Units |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_60_70_22_22 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Distribution boards |
NBS Reference Kod: | 70-48-22 |
NBS Reference Përshkrimi: | Distribution Boards And Consumer Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 71 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Electrical Utility Transmission and Distribution |
OmniClass Numër: | 23-35 31 27 |
OmniClass Titull: | Power Distribution Units |
CSI UniFormat II Code: | D3040 |
CSI UniFormat II Title: | Distribution Systems |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 210 mm — 400 mm |
Height | 500 mm — 1950 mm |
Width | 300 mm — 1300 mm |
BIMobject®