Ref. unike: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Markë: | Siemens AG |
Familja e produktit: | MV switchgear |
Grupi i produkteve: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Data e publikimit: | 2018-03-14 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Showcase (model) |
https://www.siemens.com/specifications
Url produkti: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Përshkrimi teknik: | https://www.siemens.com/specifications |
Video udhëzuese: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Materiali kryesor: | Stainless steel |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Kategoritë BIMobject: | Elektrike - Dhomë shpërndarse |
---|---|
IFC klasifikim: | Electric Distribution |
Emri i UNSPSC: | Switchgear systems |
Kodi i UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kod: | JV1 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kod: | 86 |
NBS Reference Përshkrimi: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass Numër: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass Titull: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®