Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Ref. unike: ForsaHornVikFast70x90
Markë: Svedbergs
Familja e produktit: Forsa
Grupi i produkteve: Showers
Gjersia (mm): 700
Lartësi (mm): 1980
Thellsia (mm): 925
Data e publikimit: 2017-11-28
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Sweden

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Furnishing Element
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Përshkrimi: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Glass

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar