Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Exterior Door Character Beat Double

Ref. unike: ext_char_beat_os_double
Markë: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familja e produktit: Exterior doors
Grupi i produkteve: Character
Data e publikimit: 2018-06-29
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Latvia

Kategoritë BIMobject: Dyert - Set dyersh
IFC klasifikim: Door
Emri i UNSPSC: Doors
Kodi i UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Përshkrimi: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Përshkrimi: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Numër: 23-17 11 15
OmniClass Titull: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Emri Vlerë
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Wood

BIMobject®