Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Exterior Door Function Bering Double

Ref. unike: ext_door_bering_os_double
Markë: SWEDOOR JELD-WEN
Familja e produktit: Exterior doors
Grupi i produkteve: Function
Data e publikimit: 2015-06-25
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
Bering is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Latvia

Kategoritë BIMobject: Dyert - Set dyersh
IFC klasifikim: Door
Emri i UNSPSC: Doors
Kodi i UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Përshkrimi: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Përshkrimi: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Numër: 23-17 11 15
OmniClass Titull: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®