Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Exterior Door Classic Ives Double

Ref. unike: ext_door_ives_os_double
Markë: SWEDOOR JELD-WEN
Familja e produktit: Exterior doors
Grupi i produkteve: Classic
Data e publikimit: 2015-06-25
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Latvia

Kategoritë BIMobject: Dyert - Set dyersh
IFC klasifikim: Door
Emri i UNSPSC: Doors
Kodi i UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Përshkrimi: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Përshkrimi: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Numër: 23-17 11 15
OmniClass Titull: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors