Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Ref. unike: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Markë: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familja e produktit: Interior doors
Grupi i produkteve: HP Sliding
Data e publikimit: 2020-11-19
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Sweden

Kategoritë BIMobject: Dyert - Rrëshqitje
IFC klasifikim: Door
Emri i UNSPSC: Doors
Kodi i UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Sliding door and partition sets
NBS Reference Kod: 59-23-77
NBS Reference Përshkrimi: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass Numër: 23-17 11 15 25
OmniClass Titull: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®