B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-2466
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produktevePre-Rinse Units
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)33.75
  • Gjerësia (inçet)16
  • Thellësisë (inçet)13.69
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)14.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera