Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Ref. unike: catnic-ctj
Markë: Tata Steel
Familja e produktit: Lintels
Grupi i produkteve: Catnic
Data e publikimit: 2016-08-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në: United Kingdom

Kategoritë BIMobject: Ndërtim - Rreze & Harqe
IFC klasifikim: Structural Member
Emri i UNSPSC: Steel beams
Kodi i UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Kod: L3241
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Lintels
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Përshkrimi: Lintels
OmniClass Numër: 23-13 21 25 11
OmniClass Titull: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls