Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Monopanel - Plank Profiles - Facade Rainscreen Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Ref. unike: monopanel-rainscreen
Markë: Tata Steel
Familja e produktit: Wall Systems
Grupi i produkteve: Monopanel
Data e publikimit: 2017-06-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)
Our Monopanel Deauville plank profile is a cladding system with hidden fastening, allowing superior aesthetics for architectural façades and thermal insulation from the exterior. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 300 mm cover width - standard length on demand from 500 up to 8000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: France
Prodhuar në: France

Kategoritë BIMobject: Muret - Kolegjet sanduiç
Uniclass 1.4 Kod: JH31
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Përshkrimi: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kod: 25-20-68-50
NBS Reference Përshkrimi: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Numër: 23-15 15 17 13
OmniClass Titull: Metal Wall Cladding Sheets