Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF

    Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF

    Superior flushing performance with a clean design that works with any aesthetic. SoftClose seat sold separately.
    Specifikim
    • E-Max flushing system, high efficiency

      1.28 GPF (4.8 LPF)

      Round front bowl

      Universal Height

      Close coupled round front bowl and tank set, less toilet seat

      Chrome trip lever

      12" Rough-in

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA

      residential

      #01, #12, #01-RH

      Cotton, Sedona Beige, Cotton

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCST243EF-entrada-close-coupled-round-toilet-128gpf
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-09
    • Numri i botimit1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Argjentinë
    Meksikë
    Bolivi
    Shtetet e Bashkuara
    Brazil
    Ekuador
    Guiana franceze
    Guyana
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Kili
    Kolumbi
    Paraguaj
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit