Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Ref. unike: tra_intakt_w_1_2
Markë: Traryd
Familja e produktit: Intakt windows
Grupi i produkteve: Sidehung windows
Data e publikimit: 2017-08-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Sweden

Kategoritë BIMobject: Dritare - Varse e hapjes
IFC klasifikim: Window
Emri i UNSPSC: Windows
Kodi i UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Përshkrimi: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Numër: 23-17 13 00
OmniClass Titull: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Emri Vlerë
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour White

BIMobject®