Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

BE URSA PURE 35 QN, 120 mm

Ref. unike: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_120_1
Markë: URSA
Familja e produktit: URSA PURE ONE
Grupi i produkteve: Insulation
Gjersia (mm): 1000
Lartësi (mm): 1000
Thellsia (mm): 120
Data e publikimit: 2019-05-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Material për ndërtim
Shkarko (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 120 mm; length 5.400 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140220


Materiali kryesor: Mineral wool
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Belgium
Prodhuar në: France
Pesha Neto (Kg): 2.64

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Izolim
Emri i UNSPSC: Insulation
Kodi i UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Kod: L66183
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Insulating board
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Përshkrimi: Mineral wool insulation
NBS Reference Kod: 45-06-50
NBS Reference Përshkrimi: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass Numër: 23-13 25 19 13 11
OmniClass Titull: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Emri Vlerë
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 3,40 m²K/W
Thickness 120 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Emri Vlerë
Thickness 120 mm

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar