Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikim
    • 67391080 67391080U 67391018 67391018U 67391019 67391019U 67391020 67391020U 673919299 673919299U 67391220 67391220U 673919099 673919099U 67391629 67391629U A67391080 A67391080U A67391018 A67391018U A67391019 A67391019U A67391020 A67391020U A673919299 A673919299U A67391220 A67391220U A673919099 A673919099U A67391629 A67391629U Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-drawers-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)606
    • Gjerësia (mm)915
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe