Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Ref. unike: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Markë: Victaulic
Familja e produktit: Piping Methods
Grupi i produkteve: Pipework Fittings
Data e publikimit: 2019-01-17
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Materiali kryesor: Carbon Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Pajisje hidraulike - Tuba
IFC klasifikim: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Përshkrimi: Pipe fitting
NBS Reference Kod: 62-64
NBS Reference Përshkrimi: Pipe Fittings
OmniClass Numër: 23-27 43 00
OmniClass Titull: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Emri Vlerë
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour Orange
Material Ductile Iron

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar