Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61364 - 61365 - 61366 - 60869 - 60870 - 60871

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMidUnit-LaundryUnit-105cm-Vitra-SentoSeries-61364-61365-61366-60869-60870-60871
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveMid Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)895
    • Gjerësia (mm)1050
    • Thellësia (mm)720
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)65
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC011381
    • Emri ETIMBathroom furniture set
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania