Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Product code: 5339B003-0012

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWashBasin-Undercounter-48cm-WithoutTapHole-Vitra-S50Series_5339B003-0012
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveWashBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)185
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)415
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)10.116
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 PërshkrimUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania