Ref. unike: | bifix-g2-with-lining-m10-bup1000 |
---|---|
Markë: | Walraven |
Familja e produktit: | Pipe Fixing |
Grupi i produkteve: | Standard Clamps |
Data e publikimit: | 2018-07-20 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.
Url produkti: | https://www.walraven.com/en/?pid=3951 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Bifix-G2-brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/Bifix%C2%AE%20... |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/watch?v=HL-2SwmBTw8 |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/walraven/product/bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Materiali kryesor: | Steel |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Netherlands |
Prodhuar në: | Czech Republic |
Kategoritë BIMobject: | Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje |
---|---|
IFC klasifikim: | Mechanical Fastener |
OmniClass Numër: | 23-27 43 13 |
OmniClass Titull: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Steel + EPDM |
BIMobject®